• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7909UCG/GNP42 - NTN

7909UCG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap68 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı52,7 mm
d2 - İç bilezik dış çapı50,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı60,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı64 mm
a - Yük uygulama noktası13,6 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,12 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük19,9 kN
C0 - Statik yük14,8 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - sıvı yağ33200 tr/min
N lim - gres20700 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,108 kN
Eksenel rijitlik56,9 N/µm
Radyal rijitlik315 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı49,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image