Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7910ADLLBG/GNP42/L749 - NTN

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
a - Yük uygulama noktası20,2 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,14 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük17,6 kN
C0 - Statik yük13,9 kN
N lim - gres17400 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı54,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı67,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı69,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image