Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7910UCG/GNP42 - NTN

7910UCG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı57,2 mm
d2 - İç bilezik dış çapı55,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı64,9 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı68,5 mm
a - Yük uygulama noktası14,2 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,13 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21 kN
C0 - Statik yük16,6 kN
f0 - Faktör16.1
N lim - sıvı yağ30700 tr/min
N lim - gres19200 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,118 kN
Eksenel rijitlik62,5 N/µm
Radyal rijitlik350 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı54,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı67,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı69,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image