• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7911UCG/GNP42 - NTN

7911UCG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı63,7 mm
d2 - İç bilezik dış çapı61,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı71,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı75,1 mm
a - Yük uygulama noktası15,6 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,18 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21,8 kN
C0 - Statik yük18,5 kN
f0 - Faktör16.3
N lim - sıvı yağ27800 tr/min
N lim - gres17400 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,118 kN
Eksenel rijitlik65,5 N/µm
Radyal rijitlik370 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı60,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı74,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı75,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image