• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7912UCG/GNP42U3G - NTN

7912UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı68,7 mm
d2 - İç bilezik dış çapı66,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı76,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı80,1 mm
a - Yük uygulama noktası16,3 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,19 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük22,7 kN
C0 - Statik yük20,3 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ25900 tr/min
N lim - gres16200 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,127 kN
Eksenel rijitlik71,1 N/µm
Radyal rijitlik400 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı65,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı79,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı80,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image