• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7913UADG/GLP42 - NTN

7913UADG/GLP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği13 mm
d1 - İç bilezik dış çapı73,7 mm
d2 - İç bilezik dış çapı71,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı81,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı85 mm
a - Yük uygulama noktası24,6 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,21 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21,7 kN
C0 - Statik yük19,7 kN
f0 - Faktör16.8
N lim - sıvı yağ21200 tr/min
N lim - gres13100 tr/min
Ön yük seviyesiGL
Ön yük değeri0,059 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı70,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı84,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı85,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image