• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7914UCG/GMP42 - NTN

7914UCG/GMP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı80,3 mm
d2 - İç bilezik dış çapı78 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı89,7 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı94,3 mm
a - Yük uygulama noktası19,4 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,34 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük33 kN
C0 - Statik yük30 kN
f0 - Faktör16.4
N lim - sıvı yağ22100 tr/min
N lim - gres13800 tr/min
Ön yük seviyesiGM
Ön yük değeri0,365 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı75,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı94,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı95,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image