• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7916UADG/GNP42U3G - NTN

7916UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı90,8 mm
d2 - İç bilezik dış çapı88,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı100,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı104,7 mm
a - Yük uygulama noktası30,4 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,38 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük32 kN
C0 - Statik yük30,5 kN
f0 - Faktör16.8
N lim - sıvı yağ17200 tr/min
N lim - gres10600 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,284 kN
Eksenel rijitlik203,5 N/µm
Radyal rijitlik435 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı85,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı104,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı105,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image