Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7916UCG/GNP42 - NTN

7916UCG/GNP42

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı90,8 mm
d2 - İç bilezik dış çapı88,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı100,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı104,8 mm
a - Yük uygulama noktası20,8 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,38 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük34 kN
C0 - Statik yük33 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ19600 tr/min
N lim - gres12300 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,186 kN
Eksenel rijitlik89,7 N/µm
Radyal rijitlik510 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı85,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı104,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı105,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image