Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7917UCG/GNP42U3G - NTN

7917UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı96,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı94,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı108,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı113,5 mm
a - Yük uygulama noktası22,8 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,54 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük45,5 kN
C0 - Statik yük44 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ18300 tr/min
N lim - gres11400 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,245 kN
Eksenel rijitlik101 N/µm
Radyal rijitlik580 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı92 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı113 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı115,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image