• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7918UCG/GNP42U3G - NTN

7918UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı101,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı99,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı113,1 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı118,5 mm
a - Yük uygulama noktası23,5 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,56 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük46 kN
C0 - Statik yük46 kN
f0 - Faktör16.6
N lim - sıvı yağ17400 tr/min
N lim - gres10900 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,255 kN
Eksenel rijitlik105 N/µm
Radyal rijitlik600 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı97 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı118 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı120,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image