• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7920UCG/GNP42U3G - NTN

7920UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı113,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı110,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı126,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı132,7 mm
a - Yük uygulama noktası26,1 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,81 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük60 kN
C0 - Statik yük61 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ15600 tr/min
N lim - gres9800 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,325 kN
Eksenel rijitlik118,5 N/µm
Radyal rijitlik680 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı107 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı133 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı135,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image