Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7922UCG/GNP42U3G - NTN

7922UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı123,6 mm
d2 - İç bilezik dış çapı120,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı136,4 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı142,7 mm
a - Yük uygulama noktası27,5 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle0,87 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük62 kN
C0 - Statik yük65,5 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ14400 tr/min
N lim - gres9000 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,335 kN
Eksenel rijitlik124,9 N/µm
Radyal rijitlik720 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı117 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı143 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı145,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image