• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7926UADG/GNP42U3G - NTN

7926UADG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı146,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı143 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı163,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı170,9 mm
a - Yük uygulama noktası48,3 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle1,57 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük88,5 kN
C0 - Statik yük95 kN
f0 - Faktör16.7
N lim - sıvı yağ10600 tr/min
N lim - gres6600 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,8 kN
Eksenel rijitlik350 N/µm
Radyal rijitlik760 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı138,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı171,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı174,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image