Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

7926UCG/GNP42U3G - NTN

7926UCG/GNP42U3G

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, bilyalar üzerinde merkezlenmiş kalıplanmış poliamid kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
d1 - İç bilezik dış çapı146,9 mm
d2 - İç bilezik dış çapı143 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı163,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı171 mm
a - Yük uygulama noktası32,9 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Hassasiyet sınıfıP42
Kütle1,57 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük94 kN
C0 - Statik yük102 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ12100 tr/min
N lim - gres7600 tr/min
Ön yük seviyesiGN
Ön yük değeri0,51 kN
Eksenel rijitlik147,4 N/µm
Radyal rijitlik860 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı138,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı171,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı174,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image