Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

7E-HMK1725CT/8A - NTN

7E-HMK1725CT/8A

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı17 mm
D - Dış çap24 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik25 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR12X17X25.5
Kütle0,03 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi19,3 kN
C0r - Statik yük kapasitesi26,7 kN
N lim - gres9500 tr/min
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C