Çekme zarflı iğne makaralı rulmanlar, açık uç

7E-HMK4020 - NTN

7E-HMK4020

İğneli rulman, iğneli burç, açık uç, ağır yük

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı40 mm
D - Dış çap50 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
Dış bilezikte yağlama deliğiNon/No
İç bilezik referansıIR35X40X20.5
Kütle0,075 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi32,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi50 kN
N lim - gres4000 tr/min
N lim - sıvı yağ6000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C