• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

7MC3-6318L1BC3 - NTN

7MC3-6318L1BC3

MEGAOHM is the ideal solution for protecting motors exposed to stray electrical currents. Its high-performance ceramic coating on outer ring against electrical currents up to 3,000 VDC, extends equipment service life, and reduces maintenance costs. Thanks to its standardized dimensions, the bearing is fully interchangeable with standard bearings.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle5,96 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük158 kN
C0 - Statik yük107 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,1 kN
f0 - Faktör13.3
N lim - sıvı yağ4200 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı103 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı118 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı177 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image