İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 812 serisi
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı | 80 mm |
| D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı | 115 mm |
| d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı | 115 mm |
| D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı | 82 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 28 mm |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 11 mm |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 80 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 115 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Kafes referansı | K81216T2 |
| İç bilezik - WS | WS81216 |
| Dış bilezik - GS | GS81216 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 108,4 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 84,8 mm |
| Kütle | 0,95 kg |
| Kafes kütlesi | 0,25 kg |
| İç bilezik WS kütlesi | 0,35 kg |
| Dış bilezik GS kütlesi | 0,35 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 143 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 460 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 56 kN |
| N lim - gres | 630 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 2500 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 106 mm |
| Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 86 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |