İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 812 serisi
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı | 150 mm |
| D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı | 215 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 50 mm |
| Kafes referansı | K81230L1 |
| İç bilezik - WS | WS81230 |
| Dış bilezik - GS | GS81230 |
| Kütle | 6,17 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |