Tam eksenel rulman

87417 - NTN

87417

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 874 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı85 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı180 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı180 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı88 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği42 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı13 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı85 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı180 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Kafes referansıK87417
İç bilezik - WSWS87417
Dış bilezik - GSGS87417
Ea - Makara referansı dış çap174 mm
Eb - Makara referansı iç çap94 mm
Kütle5,53 kg
Kafes kütlesi1,03 kg
İç bilezik WS kütlesi2,25 kg
Dış bilezik GS kütlesi2,25 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi430 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi1890 kN
N lim - gres450 tr/min
N lim - sıvı yağ1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı175 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı93 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,1 mm