Tam eksenel rulman

89314 - NTN

89314

İğneli rulman, eksenel silindirik makaralı rulman, 893 serisi

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç bilezik - WS destek pulu delik çapı70 mm
D - Dış bilezik - GS destek pulunun dış çapı125 mm
d1 - İç bilezik - WS destek pulu dış çapı125 mm
D1 - Dış bilezik - GS destek pulunun delik çapı72 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği34 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı10 mm
Dc1 - Makara kafesi delik çapı70 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı125 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Kafes referansıK89314
İç bilezik - WSWS89314
Dış bilezik - GSGS89314
Ea - Makara referansı dış çap120,2 mm
Eb - Makara referansı iç çap79,8 mm
Kütle1,93 kg
Kafes kütlesi0,34 kg
İç bilezik WS kütlesi0,8 kg
Dış bilezik GS kütlesi0,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi205 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi790 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi96,5 kN
N lim - gres600 tr/min
N lim - sıvı yağ2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı120 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı80 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm