Kafes ve iğne makara rulman grupları

8Q-K21X25X13 - NTN

8Q-K21X25X13

İğneli rulman, kafes grubu, çelik kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı21 mm
Ew - Makara üstü çapı25 mm
Bc - Kafes genişliği13 mm
Kütle0,008 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi10,7 kN
C0r - Statik yük kapasitesi15,9 kN
N lim - gres13000 tr/min
N lim - sıvı yağ19000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği13 mm