Kafes ve iğne makara rulman grupları

8Q-KBK10X14X125X6 - NTN

8Q-KBK10X14X125X6

İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, piston pimi, işlenmiş kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı10 mm
Ew - Makara üstü çapı14 mm
Bc - Kafes genişliği12,5 mm
Kütle0,005 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi6,6 kN
C0r - Statik yük kapasitesi6,9 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği12,5 mm