NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir: Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Weight | 0,193 kg |
| Width 1 (Gearbox) | 16,8 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 22 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 57 mm |
| Vites kutusu kodu | MA |
OE Equivalents
Peugeot231748Citroen, Peugeot231790Nissan32223-6F901Automotive Compatibility
CitroenAXAX08/1986 => 06/1998--CitroenAXAX 108/1986 => 06/1996--CitroenAXAX 208/1986 => 11/2003--CitroenBerlingoBERLINGO I06/1996 => 08/1991--CitroenC15C1506/1988 => 01/2001--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2005--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 08/1991--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 08/1991--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 08/1991--CitroenZXZX02/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 08/1991--NissanMICRAMicra03/1998 => 11/2002--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 206/1994 => 06/2003--Peugeot30930907/1988 => 08/1991--Peugeot309309 107/1988 => 06/1990--Peugeot309309 207/1989 => 08/1991--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--Peugeot405405 206/1991 => 05/1992--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 04/2008--PeugeotPartnerPartner10/2002 => 04/2008--