• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Binek araç şanzıman rulmanı

AB.40710.S01 - SNR

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)21 mm
Weight0,43 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 1 (Gearbox)75 mm
Vites kutusu koduML5

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Citroen2317.85Peugeot, Citroen231746Peugeot, Citroen231755Fiat95631583Peugeot, Citroen9636229480

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/986 => 11/1989--CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 05/1996--CitroenJumperJUMPER I01/1994 => 07/1998--CitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 03/1996--CitroenXMXM 104/1989 => 05/1994--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--FiatDUCATODUCATO05/1985 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO I05/1985 => 05/1990--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FiatSCUDOSCUDO I04/1996 => 11/2006--FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 11/1993--FiatULYSSEULYSSE I02/1996 => 07/2002--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2006--LanciaZETAZETA09/1994 => 10/1996--Peugeot405405 206/1992 => 04/1995--Peugeot605605 109/1989 => 04/1999--Peugeot605605 209/1989 => 04/1999--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2001--PeugeotJ5J512/1985 => 01/1994--PeugeotJ5J5 112/1985 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2512/1985 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--