Binek araç şanzıman rulmanı

AB.41376.Y.S04 - SNR

NTN ve SNR markalarının OEM otomotiv parçalarındaki uzmanlığını yansıtan orijinal kalitede bir ürün grubu: TEKLİ ŞANZIMAN RULMANLARI.

Bu ürün aşağıdaki referansları değiştirmektedir:
  • AB.41376.S01 - SNR
  • AB.41376.S02 - SNR

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Width 1 (Gearbox)17 mm
Vites kutusu koduJC5
Weight0,194 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)59 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan32203-00Q0ARenault322754793RRenault82 00 324 371Renault82 00 324 639Renault82 00 324 730Renault82 00 371 151Renault8200324370Renault8200471327

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I08/2004 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--NissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanMICRA IVMICRA IV06/2010 => 05/2013--NissanMICRAMicra05/2005 => 12/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNOTE II07/2013 => --NissanNV200NV20007/2009 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => --NissanNoteNote08/2005 => 03/2009--NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013--NissanTiidaTiida02/2007 => 11/2011--RenaultCLIO IICLIO II12/2000 => 11/2012--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultClioClio12/2000 => 09/2012--RenaultKangooKANGOO I08/1997 => 05/2009--RenaultKangooKANGOO II02/2003 => 03/2013--RenaultKangooKangoo11/1999 => 09/2008--RenaultLAGUNALAGUNA II09/2003 => 08/2007--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultMEGANE IIMEGANE II03/2003 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2003 => 11/2010--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 09/2012--RenaultScenicScenic04/2003 => 10/2009--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011--