Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 125 mm |
| d - İç çap | 130 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 94 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 104 mm |
| G - Diş gösterimi | M140X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 14 mm |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | - |
| Kütle | 1,15 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 24126 |
| Delik | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM28 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB24 |
| Somunun gösterimi | KM24 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV28 EBF |