Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 170 mm |
| d - İç çap | 180 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 134 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 145 mm |
| G - Diş gösterimi | M190X3 |
| lG - Manşon diş boyu | 16 mm |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | - |
| Kütle | 3,72 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 24136 |
| Delik | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM38 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB34 |
| Somunun gösterimi | KM34 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV38 EBF |