Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 150 mm |
| d - İç çap | 160 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 124 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 130 mm |
| G - Diş gösterimi | M170X3 |
| lG - Manşon diş boyu | 20 mm |
| Kütle | 3,59 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 23232 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM34 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB30 |
| Somunun gösterimi | KM30 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV34 EBF |