Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 65 mm |
| d - İç çap | 70 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 64 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 68 mm |
| G - Diş gösterimi | M75X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 12 mm |
| Kütle | 0,42 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 22314, 2314 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM15 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB13 |
| Somunun gösterimi | KM13 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV15 EBF |