Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 75 mm |
| d - İç çap | 80 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 71 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 75 mm |
| G - Diş gösterimi | M90X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 12 mm |
| Kütle | 0,6 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 22316, 2316 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM18 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB15 |
| Somunun gösterimi | KM15 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV18 EBF |