Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 125 mm |
| d - İç çap | 130 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 115 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 119 mm |
| G - Diş gösterimi | M140X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 19 mm |
| Kütle | 1,9 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 22326 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM28 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB24 |
| Somunun gösterimi | KM24 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV28 EBF |