Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 120 mm |
| d - İç çap | 130 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 115 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 119 mm |
| G - Diş gösterimi | M140X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 19 mm |
| Kütle | 2,664 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 22326 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM28 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB24 |
| Somunun gösterimi | KM24 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV28 EBF |