Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 135 mm |
| d - İç çap | 140 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 68 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 73 mm |
| G - Diş gösterimi | M150X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 14 mm |
| Kütle | 1,01 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 23028 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM30 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB26 |
| Somunun gösterimi | KM26 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV30 EBF |