Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 145 mm |
| d - İç çap | 150 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 72 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 77 mm |
| G - Diş gösterimi | M160X3 |
| lG - Manşon diş boyu | 15 mm |
| Kütle | 1,12 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 23030 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM32 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB28 |
| Somunun gösterimi | KM28 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV32 EBF |