Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 45 mm |
| d - İç çap | 50 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 35 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 38 mm |
| G - Diş gösterimi | M55X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 7 mm |
| Kütle | 0,14 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 21310, 22210, 1310, 2210 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM11 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB9 |
| Somunun gösterimi | KM9 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV11 EBF |