Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 50 mm |
| d - İç çap | 55 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 37 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 40 mm |
| G - Diş gösterimi | M60X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 7 mm |
| Kütle | 0,16 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 21311, 22211, 1311, 2211 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM12 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB10 |
| Somunun gösterimi | KM10 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV12 EBF |