Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 145 mm |
| d - İç çap | 150 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 96 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 101 mm |
| G - Diş gösterimi | M165X3 |
| lG - Manşon diş boyu | 15 mm |
| Kütle | 1,79 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 22230, 23130 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | KM33 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB28 |
| Somunun gösterimi | KM28 |