Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 85 mm |
| d - İç çap | 90 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 53 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 57 mm |
| G - Diş gösterimi | M100X2 |
| lG - Manşon diş boyu | 9 mm |
| Kütle | 0,46 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 21318, 22218, 1318, 2218 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | KM20 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB17 |
| Somunun gösterimi | KM17 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV20 EBF |