Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çektirme manşonu

AOH240/630G - SNR

AOH240/630G

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı600 mm
d - İç çap630 mm
B1 - Manşon uzunluğu330 mm
B4 - Toplam sökme uzunluğu356 mm
G - Diş gösterimiTr670X6
lG - Manşon diş boyu40 mm
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiG1/4
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu15 mm
a - Yağ enjeksiyon deliğine olan mesafe9 mm
Kütle98,7 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman240/630
DelikConique 1:30
CROSS SELLING
İlişkili somunun gösterimiHM31/670
İlişkili durdurma cihazının gösterimiMS30/530
Somunun gösterimiHM30/600
İlişkili hidrolik somunun gösterimiHMV134 EBF