Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 200 mm |
| d - İç çap | 220 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 111 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 117 mm |
| G - Diş gösterimi | Tr230X4 |
| lG - Manşon diş boyu | 20 mm |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | G1/8 |
| lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu | 12 mm |
| a - Yağ enjeksiyon deliğine olan mesafe | 6,5 mm |
| Kütle | 7,29 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 23044 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | İlişkili somunun gösterimi | HM46T |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB40 |
| Somunun gösterimi | KM40 |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV46 EBF |