Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 260 mm |
| d - İç çap | 280 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 131 mm |
| B4 - Toplam sökme uzunluğu | 139 mm |
| G - Diş gösterimi | Tr300X4 |
| lG - Manşon diş boyu | 24 mm |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | G1/4 |
| lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu | 15 mm |
| a - Yağ enjeksiyon deliğine olan mesafe | 9 mm |
| Kütle | 12 kg |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| İlişkili rulman | 23056 |
| Delik | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | |
|---|---|
| İlişkili somunun gösterimi | HM3060 |
| İlişkili durdurma cihazının gösterimi | MB52 |
| Somunun gösterimi | HM52T |
| İlişkili hidrolik somunun gösterimi | HMV60 EBF |