Teker / Porya Rulmanı

AU0838-5LXL/L588 - NTN

Bu ürün aşağıdaki referansları değiştirmektedir:
  • AU0838-3LXL/L588 - NTN
  • AU0838-4LXL/L588 - NTN

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
Weight0,945 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Genişlik 145 mm
Dış çap 180 mm
İç çap n°142 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansMazdaBBM2-33-047MazdaBP4L-33-047AMazdaBP4L-33-047BMazdaC236-26-151DMazdaGS1D-33-047C

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMAZDA (CHANGAN)3 Saloon3 Saloon => --Mazda33 => --Mazda33 I => --Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda33 III06/2013 => 09/2016--Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--Mazda66 II07/2007 => 11/2012--MazdaBianteBiante => --