Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1100 - NTN

AXK1100

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı10 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı24 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı2 mm
Pul - ASAS1100
İç bilezik - WSWS81100
Dış bilezik - GSGS81100
Ea - Makara referansı dış çap21,7 mm
Eb - Makara referansı iç çap12,3 mm
Kafes kütlesi0,003 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi9,15 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi25,3 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi3,1 kN
N lim - gres3500 tr/min
N lim - sıvı yağ14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C