Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Dc1 - Makara kafesi delik çapı | 15 mm |
| Dc - Makara kafesi dış çapı | 28 mm |
| Dw - Yuvarlanma elemanı çapı | 2 mm |
| Pul - AS | AS1102 |
| İç bilezik - WS | WS81102 |
| Dış bilezik - GS | GS81102 |
| Ea - Makara referansı dış çap | 26,5 mm |
| Eb - Makara referansı iç çap | 17,2 mm |
| Kafes kütlesi | 0,004 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 11,3 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 36 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 4,4 kN |
| N lim - gres | 2800 tr/min |
| N lim - sıvı yağ | 11000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |