Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1103 - NTN

AXK1103

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı17 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı30 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı2 mm
Pul - ASAS1103
İç bilezik - WSWS81103
Dış bilezik - GSGS81103
Ea - Makara referansı dış çap28,5 mm
Eb - Makara referansı iç çap19,2 mm
Kafes kütlesi0,004 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi11,9 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi39,5 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi4,8 kN
N lim - gres2500 tr/min
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C