Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1105 - NTN

AXK1105

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı25 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı42 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı2 mm
Pul - ASAS1105
İç bilezik - WSWS81105
Dış bilezik - GSGS81105
Ea - Makara referansı dış çap39,4 mm
Eb - Makara referansı iç çap29,5 mm
Kafes kütlesi0,007 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi14,6 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi58 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi7,05 kN
N lim - gres1800 tr/min
N lim - sıvı yağ7000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C