Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1108 - NTN

AXK1108

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı40 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı60 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı3 mm
Pul - ASAS1108
İç bilezik - WSWS81108
Dış bilezik - GSGS81108
Ea - Makara referansı dış çap56,2 mm
Eb - Makara referansı iç çap44,2 mm
Kafes kütlesi0,018 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi27,4 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi110 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi13,5 kN
N lim - gres1200 tr/min
N lim - sıvı yağ4700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C