Eksenel iğneli rulman kafesleri

AXK1111 - NTN

AXK1111

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Dc1 - Makara kafesi delik çapı55 mm
Dc - Makara kafesi dış çapı78 mm
Dw - Yuvarlanma elemanı çapı3 mm
Pul - ASAS1111
İç bilezik - WSWS81111
Dış bilezik - GSGS81111
Ea - Makara referansı dış çap74,9 mm
Eb - Makara referansı iç çap61 mm
Kafes kütlesi0,031 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi38 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi186 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi22,7 kN
N lim - gres900 tr/min
N lim - sıvı yağ3500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C